제품 게시
VIA1.5, Recessed Vertical
Lumenwerx

VIA1.5, Recessed Vertical

Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 1.5 Recessed Vertical is offered with Lambertian optic.

사양
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: ARO, HLO, WRO
기술 사양
  • 특징 참조VIA15RV
  • 제품군Recessed
  • 제품분류Via 1 5
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Recessed lighting
  • UNSPSC 코드39111505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 설명Recessed luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미