제품 게시
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

  • Crystal clear acrylic lens; 2" to 24" L
  • Solid, edge-lit lens emits seamless, even glow
  • Combine housing and lens lengths into numerous configurations
  • Multiple rods create eye-catching clusters
사양
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

기술 사양
  • 특징 참조lr-1-5
  • 제품군Standard Lighting Products
  • 제품분류LUMINOUS RODS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-08-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
미국