제품 게시
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

기술 사양
  • 특징 참조lutron-hwi-lv17-homeworks
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류HomeWorks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)17.25
  • 너비(inches)9.25
  • 깊이(inches)3.88
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 전기 설비
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting Control Panelboards
  • OmniClass 번호23-35 00 00
  • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다