제품 게시
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Lutron Electronics에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조lutron-ketra-un-s30a
    • 제품군General Luminaries, Directional
    • 제품분류Ketra
    • 게시일2021-12-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)6.5
    • 너비(inches)6.5
    • 깊이(inches)5.61
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치