제품 게시
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

기술 사양
  • 특징 참조lutron-qsne-4a
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류Energi Savr Node
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.56
  • 너비(inches)8.5
  • 깊이(inches)3
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting Control Devices
  • OmniClass 번호23-35 00 00
  • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment