제품 게시
Lutron Roller Shade Pockets
Lutron Roller Shade Pockets

    Lutron Roller Shade Pockets

    Lutron Electronics에 문의하기

    사양
    • Height 5.0"
      Width 4.75"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom
      Length
      Up to 180"

    기술 사양
    • 특징 참조lutron-roller-pocket
    • 제품군Shades
    • 제품분류Sivoia® QS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 24 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roller Window Shades
    • OmniClass 번호23-17 21 13 11 15
    • OmniClass 제목Window Blind Components