제품 게시
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Lutron Electronics에 문의하기

    사양
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    기술 사양
    • 특징 참조lutron-seetouch-international
    • 제품군Lighting Controls
    • 제품분류seeTouch®
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-26
    • 에디션 넘버2
    • 높이(인치)3
    • 너비(inches)3
    • 깊이(inches)1.4
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - Controls
    • IFC 분류객체
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Modular Dimming Controls
    • OmniClass 번호23-35 37 17
    • OmniClass 제목Dimmer Control Switches

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다