제품 게시
Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

기술 사양
  • 특징 참조lutron-vive-wireless-hub
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류Vive by Lutron
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.5
  • 너비(inches)6.5
  • 깊이(inches)2.8
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - Controls
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EC000533
  • ETIM 이름Lighting control system component
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_70
  • Uniclass 2015 설명Power and lighting control products
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting Control Devices
  • OmniClass 번호23-27 15 21
  • OmniClass 제목Building Lighting Controls
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL

지역 가용성

북미
미국