제품 게시
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

기술 사양
  • 특징 참조lutron-wallbox-pm
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류HomeWorks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.69
  • 너비(inches)9.44
  • 깊이(inches)2
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 변압기
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Electrical or power regulators
  • UNSPSC 코드39121009
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting Control Devices
  • OmniClass 번호23-35 00 00
  • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다