제품 게시
MANHATTAN P floor lamp
MANHATTAN P floor lamp
MANHATTAN P floor lamp
MANHATTAN P floor lamp
MANHATTAN P floor lamp
    Luxcambra

    MANHATTAN P floor lamp

    The Manhattan collection is functional and versatile. Its powerful led reader for this floor lamp can be directed in any direction and is ideal for both domestic use and restoration projects.
    기술 사양
    • 특징 참조manhattan-floor-lamp
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)135
    • 너비(mm)20
    • 깊이(mm)20
    관련성
    • 주 재료Iron
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
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
    비슷한 제품