제품 게시
L Led watertight (IP67)
L Led watertight (IP67)
    Luznor

    L Led watertight (IP67)

    Watertight maintained and non-maintained LED self-contained emergency luminaire.
    Internal diffuser designed to avoid direct eye contact with the light source.  

    • IP 67
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; opal (-30% flux) diffuser under demand
    • Internal transparent diffuser 100 % polycarbonate; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Eye Protection System (EPS)
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    사양
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,000 K)
      • Emergency flux(lm): 110 - 580
      • Maintained flux (lm): 110 - 580
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    기술 사양
    • 특징 참조L-Led-IP67
    • 제품군L series
    • 제품분류L Led
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)142
    • 너비(mm)288
    • 깊이(mm)73.5
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류램프
    • ETIM 코드EC001957
    • ETIM 이름Emergency luminaire
    • UNSPSC 이름Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC 코드391117
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 설명Self-contained emergency luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Emergency Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 13
    • OmniClass 제목Emergency Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    유럽