제품 게시
Orión
Orión
Orión
Orión
    Luznor

    Orión

    LED emergency luminaire for hotels or hospitals. Maintained and non-maintained mode:
    – Maintained mode: 8 LEDs arranged in a crown with 2 colour temperatures available cold (5,700 K) and warm (3,000 K)
    – Non-maintained mode: only the green led lights up when charging.
    Possible remote control. 

    사양
      • Mains lamp: Cold White LED (5.700 K) // Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) 
      • Emergency flux(lm): 100 - 200
      • Maintained flux (lm): 100
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP54 - IK06
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    기술 사양
    • 특징 참조orion
    • 제품군Orión series
    • 제품분류Orión
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)37.5
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류램프
    • ETIM 코드EC001957
    • ETIM 이름Emergency luminaire
    • UNSPSC 이름Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC 코드391117
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 설명Self-contained emergency luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Emergency Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 13
    • OmniClass 제목Emergency Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드