제품 게시
Tube
Tube
Tube
Tube
    Luznor

    Tube

    Watertight LED emergency light fitting to be surface mounted. With light beam orientation and internal diffuser.
    100% polycarbonate housing with external transparent diffuser. Includes a side cable entry and a PG-11 gland.
    Ni-Cd (high temperature) or Li-Ion battery according to the model. Remote controlled.

    사양
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 200 - 1200
      • Maintained Flux (lm): 200 - 1200
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK07
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    기술 사양
    • 특징 참조Tube
    • 제품군Tube series
    • 제품분류Tube
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)92
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류램프
    • ETIM 코드EC001957
    • ETIM 이름Emergency luminaire
    • UNSPSC 이름Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC 코드391117
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 설명Self-contained emergency luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Emergency Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 13
    • OmniClass 제목Emergency Lighting
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    유럽