제품 게시
Chair First
Magis

Chair First

Designer Stefano Giovannoni Collection Family First Stacking chair. Year of production: 2007. Material: polypropylene with glass fibre added. Air moulded. Suitable for outdoor use. ADI Compasso d'Oro 2008 nomination
기술 사양
  • 특징 참조chair_first
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Family First
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-09-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)775
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 부 재료섬유 유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56