제품 게시
Balcony door Outward opening
Magnorvinduet

Balcony door Outward opening

The Magnor Balcony door is a single or double leaf balcony door that will not rot! The glazing frame is in aluminum and the inside in impregnated, painted wood. The exposed lower door field is a solid insulated sandwich construction with corrosion resistant aluminum glazing that resists moisture. The door can be locked in unlimited ventilation positions. The door comes with 3-4 hinges depending on the door height The glass height in the door is flexible. The balcony door is also available with wheelchair adapted doorstep in hardwood, in line with the TEK10. It is ideal as a balcony/patio door or as French balcony door for ventilation on small balconies The door is easily operated and is available with all kinds of locking systems.
기술 사양
  • 특징 참조AT310
  • 제품군Doors
  • 제품분류Balcony Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-03-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료나무
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
스웨덴
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득