제품 게시
Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

별점 4.2/54.2(5 리뷰)

Pyramids are one of the oldest shapes in architectural history. A pyramid skylight is an affordable design option. The shape allows for snow run-off and can be customized to different pitches. All dimensions are custom as well which means you do not have to stick to a standard model.

기술 사양
  • 특징 참조solar-pyramid-skylight-sl5006
  • 제품군Solar Innovations
  • 제품분류Fixed Skylights
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Skylights
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Skylights
  • UNSPSC 코드301718
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 설명Skylights
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
  • OmniClass 번호23-17 17 00
  • OmniClass 제목Skylights

지역 가용성

북미