제품 게시
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn windows and doors utilize the same profile system as our window systems. As a result, the seamless integration of windows provides a uniform appearance and customization beyond compare. Solar Innovations’ tilt turn windows are a unique and functional European window, applicable in endless applications. While these windows have been manufactured for almost a hundred years, starting out in Europe in the early 1900′s, they have only recently become popular in the United States.

기술 사양
  • 특징 참조solar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • 제품군Solar Innovations
  • 제품분류Tilt Turn
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Tilt and Turn Windows
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Tilt or transom windows
  • UNSPSC 코드30171608
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 설명Aluminium window units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

북미