제품 게시
Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

별점 4.2/54.2(5 리뷰)

Ice Maker with Bin, flake-style, air-cooled, self-contained condenser, 19-3/16"W x 25-63/64"D x 37-1/2"H, 5- lb bin storage capacity, up to 205-lb approximately/24 hours, stainless steel finish, 6" bin legs.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine

사양
  • Product Dimensions: 26 x 19.7 x 37.5 inches
    Item Weight: 168 pounds

기술 사양
  • 특징 참조Manitowoc-UFF0200A-161-Flake-Ice-Machine
  • 제품군Ice Machine
  • 제품분류Flake
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 46 83
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ice Machines
  • OmniClass 번호23-21 21 29
  • OmniClass 제목Commercial Ice Machines

지역 가용성

북미