제품 게시
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    MAPPYFIBER L WAVY is a sound-absorbing system for walls and ceilings where the polyester fiber is shaped as a wave, giving dimensional continuity even on important surfaces. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction
    사양
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    기술 사양
    • 특징 참조mappyfiber-l-wavy
    • 제품군Acoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • 제품분류Mappyfiber
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Acoustical insulation
    • UNSPSC 코드30141601
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 19 23 11 13
    • OmniClass 제목Acoustical Ceilings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아