제품 게시
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    MAPPYFIBER® BUBBLE B is the innovative sound-absorbing panel with a dynamic design, with rounded multiple folded edges, ideal for applications in environments where an elegant design is required.
    The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.

    사양
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    기술 사양
    • 특징 참조Mappyfiber_Bubble_B
    • 제품군Acoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • 제품분류Mappyfiber
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Acoustical insulation
    • UNSPSC 코드30141601
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 19 23 11 13
    • OmniClass 제목Acoustical Ceilings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아