제품 게시
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    MAPPYFIBER® CURVED T is a sound-absorbing panel with curved border; it’s made of polyester fiber covered with Trevira yarn. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    사양
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    기술 사양
    • 특징 참조Mappyfiber_Curved_T
    • 제품군Acoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • 제품분류Mappyfiber
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Acoustical insulation
    • UNSPSC 코드30141601
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 19 23 11 13
    • OmniClass 제목Acoustical Ceilings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아