제품 게시
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    MAPPYFIBER® FLAT T is a sound-absorbing panel made of polyester fiber and covered with Trevira yarn on the front that gives elegance and improves the acoustic comfort of the environment. The product is CE marked, contributes to the Leed score and is BS1D0 certified for reaction to fire.
    사양
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    기술 사양
    • 특징 참조Mappyfiber_Flat_T_WF
    • 제품군Acoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • 제품분류Mappyfiber
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Acoustical insulation
    • UNSPSC 코드30141601
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 19 23 11 13
    • OmniClass 제목Acoustical Ceilings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아