제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
marbodal/products/cc75077b-fcd3-45ae-965b-273c1842c25f
홈
카테고리
주방
주방 찬장
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
사용 불가: 미국
Marbodal
팔로우
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
4.3
(10 리뷰)
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
다운로드
사양
사양
Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
12018312080
제품군
Arkitekt Plus
제품분류
High cabinet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-03-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
2112
너비(mm)
800
깊이(mm)
565
링크
링크
설치 안내
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
제품 인증
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
기술 설명
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
관련성
관련성
주 재료
MDF
부 재료
MFC 보드
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
66.23
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 찬장
IFC 분류
가구 요소
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 35 30.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Kitchen Casework
OmniClass 번호
23-21 19 00
OmniClass 제목
Casework
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
지역 가용성
유럽
스웨덴
비슷한 제품
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
다운로드
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
다운로드
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
다운로드
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
다운로드
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
다운로드
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
다운로드