제품 게시
Panel Base cabinet Height 870mm
Marbodal

Panel Base cabinet Height 870mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
사양
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
기술 사양
  • 특징 참조13411440
  • 제품군Panel
  • 제품분류Panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)870
  • 너비(mm)16
  • 깊이(mm)585
관련성
  • 주 재료MDF
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)5.4
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽