제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
marbodal/products/d5447025-0e6c-4ed6-a8ea-a3a79699bc69
홈
카테고리
주방
주방 찬장
Base cabinet for sink 2026070 Aspekt
사용 불가: 미국
Marbodal
팔로우
Base cabinet for sink 2026070 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
다운로드
사양
사양
Hidden door hinges. Sink cabinet with two recycling bins. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
83012026070
제품군
Aspekt
제품분류
Base cabinet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-03-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
704
너비(mm)
700
깊이(mm)
565
링크
링크
설치 안내
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
제품 인증
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
기술 설명
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
관련성
관련성
주 재료
MDF
부 재료
MFC 보드
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
23.85
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 찬장
IFC 분류
가구 요소
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 35 30.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Kitchen Casework
OmniClass 번호
23-21 19 00
OmniClass 제목
Casework
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
지역 가용성
유럽
스웨덴
비슷한 제품
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
다운로드
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
다운로드
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
다운로드
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
다운로드
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
다운로드
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
다운로드