제품 게시
Base cabinet for sink 2026100 Aspekt
Marbodal

Base cabinet for sink 2026100 Aspekt

별점 4.3/54.3(7 리뷰)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
사양
  • Hidden door hinges. Base cabinet for sink and waste sorting. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
기술 사양
  • 특징 참조83012026100
  • 제품군Aspekt
  • 제품분류Base cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)704
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)31.49
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽
스웨덴