제품 게시
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    별점 4.4/54.4(21 리뷰)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    사양
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    기술 사양
    • 특징 참조Kitchen_Type04
    • 제품군Showcase
    • 제품분류L-Shaped Kitchen two walls
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2018-07-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2278
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 11
    • OmniClass 제목Residential Kitchen Specialty Casework