제품 게시
AVIOR - Furniture fabric
AVIOR - Furniture fabric
    Marboss

    AVIOR - Furniture fabric

    The Avior collection of fabrics consists of an excellent and universal braided fabric and a large color palette. The texture of this fabric is a bit rough, but it is solid and durable. This Avior fabric goes perfectly with modern and raw interiors.

     

    Basic technical date:

    Composition: 100% Pes

    Weight: 280 g/m2

    Width: 143 cm +/- 1 cm

    Test Martindale: 30 000 cycles   

    기술 사양
    • 특징 참조avior_texture
    • 제품군Marboss - textiles
    • 제품분류Textiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료직물
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리섬유 - 직물
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_88
    • Uniclass 2015 설명Textiles
    • OmniClass 번호23-13 19 11 13
    • OmniClass 제목Textiles

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품