제품 게시
Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Anywhere it makes sense to keep your heating solution out of the way and out of reach, choose these fan-forced ceiling heaters. They work well as a comfort solution for hallways, lobbies, restrooms or detention environments.

    Features:

    • Accommodates pneumatic/electric or low voltage controls commonly used with BMS Systems
    • Built-in power on/off switch
    • When using wall thermostat, separate thermostat wiring is required
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shut down
    • Multiple mounting options: recessed, surface or T-Bar
    • Heavy-duty 14-gauge louvered front cover grille with tamper-resistant screws

    IDEAL SPACES |Entryways; Hallways; Restrooms; Detention Environments; Lobbies

    사양
    • TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 150

      GRILLE |15-3/4 W x 19-1/8 L x 1 D

      BACK BOX | 14-3/8 W x 18-1/4 L

      COLOR | Navajo White

    기술 사양
    • 특징 참조Berko-QFF-Series-Ceiling-Mounted-Fan-Forced-Heater
    • 제품군Unit Heaters
    • 제품분류Berko
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-03-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류전기 히터
    • OmniClass 번호23-33 15 25
    • OmniClass 제목Electric HVAC Heaters

    지역 가용성

    북미
    미국
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득