제품 게시
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
    Marvin

    Elevate Sliding Patio Door

    별점 4.6/54.6(8 리뷰)

    The Marvin Elevate Sliding Patio Door offers contemporary lines and large expanses of glass, completed by a rich wood interior and the durability of a fiberglass exterior for a sliding patio door that is as functional as it is beautiful.  Select two, three or four-panel configurations to achieve wide-open views up to 16 feet wide and a direct connection to outdoor living, all in a space-saving design when square footage is at a premium.

    기술 사양
    • 특징 참조marvin-elspd
    • 제품군Elevate
    • 제품분류Doors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료섬유 유리
    • 부 재료나무
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Glass doors
    • UNSPSC 코드30171501
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

    지역 가용성

    북미
    미국

    비슷한 제품