제품 게시
Essential Direct Glaze Round Top
Marvin

Essential Direct Glaze Round Top

The Essential Round Top window offers visual versatility that can complement other windows and doors in the Essential Collection. Available in quarter-round, half-round, and elliptical designs, the Essential Round Top window’s simple lines, expansive sizing and a low-maintenance fiberglass interior and exterior offers streamlined design options and strength you can count on.

Features:  Available in widths up to 8 feet and heights up to 7 feet;  Available in quarter-round, half-round and elliptical shapes;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior.

기술 사양
  • 특징 참조marvin-rtwau
  • 제품군Essential
  • 제품분류Windows
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료섬유 유리
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

북미 오세아니아 유럽 아시아