제품 게시
Modern Direct Glaze Trapezoid Window
Modern Direct Glaze Trapezoid Window
Modern Direct Glaze Trapezoid Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Trapezoid Window

    별점 4.3/54.3(15 리뷰)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    기술 사양
    • 특징 참조marvin_mndg-trapezoid
    • 제품군Signature
    • 제품분류Modern Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-20
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료유리 섬유 고분자 복합체 강화
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
    • IFC 분류창
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98
    • Uniclass 2015 설명Window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 19 11
    • OmniClass 제목Composite Fixed Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    북미
    미국