제품 게시
M10 Safe axes
M10 Safe axes
M10 Safe axes
    MASTERTEC

    M10 Safe axes

    for pressure water-tight fixed earthing terminal | V4A | Thread M10

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    사양
    • material:

      axe: Stainless steel V4 A | water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100179: length 200 mm
      • Art.-No. 100180: length 300 mm
    기술 사양
    • 특징 참조achse-m10-safe
    • 게시일2025-12-17
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 낙뢰 보호