제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
mastertec/products/c4d6ee75-50fe-4e25-af77-0002966f38ad
홈
카테고리
건축
관통 시스템
MHC multi-utility double
다음에서 사용 가능 미국
MASTERTEC
팔로우
MHC multi-utility double
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting two media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
다운로드
사양
사양
MHC multi-utility double
double-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
mhc-mehrsparte-2-fach
게시일
2026-03-06
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/buildingmanual
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/techsheet
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 관통 시스템
비슷한 제품
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
다운로드
MASTERTEC
Cable conduit
다운로드
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
다운로드
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
다운로드
MASTERTEC
MHC Duo end cap
다운로드
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
다운로드