제품 게시
RONDO Protect | Sealing Collars
RONDO Protect | Sealing Collars
RONDO Protect | Sealing Collars
RONDO Protect | Sealing Collars
RONDO Protect | Sealing Collars
RONDO Protect | Sealing Collars
RONDO Protect | Sealing Collars
RONDO Protect | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Protect | Sealing Collars

    The sealing collar with maximum media and pressure resistance.

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    사양
    • material:

      modified TPE

      clamping ranges:

      25 to 710 mm

      overall length:

      56 mm

      versions (Ø outer diameter of pipe) :

      • Art.-No. 091227: Ø 25 mm
      • Art.-No. 091228: Ø 32 mm
      • Art.-No. 091229: Ø 40 mm
      • Art.-No. 091230: Ø 50 mm
      • Art.-No. 091231: Ø 63 mm
      • Art.-No. 091232: Ø 75 mm
      • Art.-No. 091233: Ø 90 mm
      • Art.-No. 091234: Ø 110 mm
      • Art.-No. 091235: Ø 125 mm
      • Art.-No. 091236: Ø 140 mm
      • Art.-No. 091237: Ø 160 mm
      • Art.-No. 091238: Ø 170 mm
      • Art.-No. 091239: Ø 180 mm
      • Art.-No. 091240: Ø 200 mm
      • Art.-No. 091241: Ø 225 mm
      • Art.-No. 091242: Ø 250 mm
      • Art.-No. 091243: Ø 280 mm
      • Art.-No. 091244: Ø 315 mm
      • Art.-No. 091245: Ø 355 mm
      • Art.-No. 091246: Ø 400 mm
      • Art.-No. 091248: Ø 450 mm
      • Art.-No. 091250: Ø 500 mm
      • Art.-No. 091252: Ø 560 mm
      • Art.-No. 091254: Ø 630 mm
      • Art.-No. 091256: Ø 710 mm
    기술 사양
    • 특징 참조rondo-protect
    • 유형건축 자재
    • 게시일2025-11-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 관통 시스템