제품 게시
Nostalgia pendant lamp
Maytoni GmbH

Nostalgia pendant lamp

Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

사양
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

기술 사양
  • 특징 참조Nostalgia-pendant-lamp
  • 제품군Decorative
  • 제품분류Nostalgia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)475
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료유리
  • 설계국가독일
  • 순 중량(Kg)4.34
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류램프
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
  • Uniclass 2015 설명Lamps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
  • OmniClass 번호23-35 45 15
  • OmniClass 제목Lamps