제품 게시
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Bowi

    Fittings — metal, color — gold. Dome lamps of transparent glass. Frame made of metal frames superimposed on each other. Mount 2 in 1— mounting with or without chain.
    사양
    • Title Pendant lamp Bowi
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 355
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 656
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H009PL-06G


    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Bowi
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Bowi
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)355
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)4.64
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps