제품 게시
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ros

    Metal fittings, glass dome lamps. Color combinations for fittings and a dome lamp: black + transparent, black + amber, brass + transparent. Decorative elements are blown glass beads. Adjustable wire height. Light source - lamp with a GU10 base.
    사양
    • Title Pendant lamp Ros
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 3625
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 160
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Ros
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Ros
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3625
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽