제품 게시
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
    Maytoni GmbH

    Recessed luminaire Focus

    Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
    사양
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    기술 사양
    • 특징 참조Recessed-luminaire-Focus--
    • 제품군Architectural
    • 제품분류Focus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)158
    • 너비(mm)52
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽