제품 게시
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Bergamo

    Metal fittings. Two color scores: white and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors — beige, grey, white. Lamp with E27 base.
    사양
    • Title Ceiling lamp Bergamo
      Lamps 3ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 520
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD613CL-03W


    기술 사양
    • 특징 참조Ceiling-lamp-Bergamo
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Bergamo
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료직물
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.82
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps