제품 게시
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    사양
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    기술 사양
    • 특징 참조Ceiling-lamp-Dallas
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Dallas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)2.04
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps