제품 게시
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    사양
    • Title Floor lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 3000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1547
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm 569
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    기술 사양
    • 특징 참조Floor-lamp-Golden-Cage
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Golden Cage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1547
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)569
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료금속
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)14.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품