제품 게시
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    사양
    • Title Floor lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture diameter, mm 377
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048FL-03G


    기술 사양
    • 특징 참조Floor-lamp-Nostalgia
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Nostalgia
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)7.04
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps