제품 게시
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
    Maytoni GmbH

    Lighting for stairs Bil

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    사양
    • O015SL-L3W3K
    기술 사양
    • 특징 참조Lighting-for-stairs-Bil
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Bil
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)65
    • 너비(mm)70
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.15
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽