제품 게시
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Maya pendant lamp

    Metal fittings of gold color. Decorative elements— textured transparent glass. Design inspired by Mesoamerican jewelry. LED light source. Color temperature is 3000K.

    사양
    • Bulb Power, W 10

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Height of the ceiling cup, mm 360

      Width, MM  60

      Luminous Flux, lum 350

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: P091PL-L18G3K

    기술 사양
    • 특징 참조Maya-pendant-lamp
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Maya
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1865
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.76
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps