제품 게시
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Elbe

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    사양
    • O424FL-L25GF
    기술 사양
    • 특징 참조Outdoor-lamp-Elbe--
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Elbe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)110
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.88
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText