제품 게시
Pendant lamp Cometa
Pendant lamp Cometa
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cometa

    Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.
    사양
    • Title Pendant lamp Cometa
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 750
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      350
      Lighting fixture height , mm 550
      Lighting fixture width, mm 350
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD056PL-L12G3K


    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Cometa
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Cometa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    • 너비(mm)350
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)2.65
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽