제품 게시
Pendant lamp Flusso
Maytoni GmbH

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
사양
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


기술 사양
  • 특징 참조Pendant-lamp-Flusso
  • 제품군Decorative
  • 제품분류Flusso
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)205
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료유리
  • 설계국가독일
  • 순 중량(Kg)0.99
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류램프
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
  • Uniclass 2015 설명Lamps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
  • OmniClass 번호23-35 45 15
  • OmniClass 제목Lamps

지역 가용성

유럽