제품 게시
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Halo

    Fittings material— aluminum. Shades — black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with color temperature is 4000К.
    사양
    • Title Pendant lamp Halo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2200
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 60
      Lighting fixture depth, mm 1500
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD005PL-L36BSK


    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Halo
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Halo
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1200
    • 너비(mm)60
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽