제품 게시
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Origami

    Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables. LED light sources with color temperature of 4000К.
    사양
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-Origami
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Origami
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)187
    • 너비(mm)15
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)2.75
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽